Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

BIS00U6

Antenas de lectura/escritura BF (125kHz)

Typecode:

BIS VL-301-001-S4

Grupo de productos
BF (125 kHz)
Dimensiones
80 x 80 x 40 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Communication
Read/Write
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Tensión de servicio Ub
19.2...28.8 VDC
Temperatura de almacenamiento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01