BIS00T6

Cabezales de lectura/escritura y antenas HF (13.56 MHz)

Typecode:

BIS VM-352-001-S4

Loading...

Descripción del producto

BIS M utiliza la alta frecuencia (HF) 13,56 MHz y es conforme con las normas DIN ISO 15693 y 14443. Las cabezas de lectura/escritura son el elemento de unión entre el soporte de datos y el procesador. Las cabezas de lectura/escritura BIS M ofrecen una seguridad de datos total. Estas están disponibles en diferentes formas y medidas, por ejemplo, como antenas lineales o de lazo, por lo que se adaptan a las necesidades.

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
25 x 10 x 50 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Barra
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, 4-polos, 0.50 m, PU
Material de carcasa
ABS, GF16, Interfaz de aluminio
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Modelo CAD

  • CAE (plan electrónico)

  • Eliminación

  • Anexo

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores autoconfeccionables

Soportes para sistemas RFID

ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01