BES0578
Sensores inductivos de seguridad
Typecode:
BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Solicitud de contacto
en suspensión
- Nivel de rendimiento
- d
- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- Tiempo de reacción máx.
- 1 ms
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Seguridad
EAC
WEEE - Dirección de aproximación
- a la zona activa
- Distancia de actuación segura Sao
- 15 mm
- Distancia de desactivación asegurada Sar
- 22 mm
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente cerrado (NC);PNP OSSD
- Montaje
- No enrasado
- Dimensiones
- Ø 30 x 70 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Grado de protección
- IP67
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4571)
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01