BES00ZH

Sensores inductivos estándar

Typecode:

BES 516-371-G-E4-C-03

Loading...

Descripción del producto

Nuestros sensores inductivos en versión estándar son ideales para detectar objetos en la industria metalúrgica, puesto que son a prueba de cortocircuito y funcionan sin contacto, por lo que apenas sufren desgaste y son muy resistentes a la suciedad. Los sensores están disponibles en formas constructivas desde 3 mm de Ø hasta 80 × 80 mm de dimensión rectangular.
Los sensores inductivos Global, robustos y fiables, le ofrecen soluciones especialmente económicas. Suministramos a todo el mundo nuestra amplia gama, con más de 500 opciones preferenciales, con envío rápido incluso en pedidos de grandes volúmenes.

Dimensiones
Ø 6.5 x 30 mm
Forma constructiva
D6.5
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1500 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 3.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
EAC, cULus, CE, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Modelo CAD

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Vista del producto

Soportes universales

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Soporte de fijación sin tope fijo

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01