- Dimensiones
- Ø 4 x 27 mm
- Forma constructiva
- D4.0
- Montaje
- flush
- Alcance
- 1.5 mm
- Salida de conmutación
- NPN Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 5000 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Cable, 5.00 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01