- Conexión 1
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Conexión 2
- RJ45-Conector, recto, 4-polos
- Interfaz
- Profinet
- Cable
- PUR blindado Verde, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...60 °C
- Tensión de servicio Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Grado de protección
- IP20/IP20
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11