- Tipo de luz
- LED de infrarrojos
- Material de carcasa
-
aluminio, anodizado, negro
Vidrio - Dimensiones
- Ø 116 x 20.5 mm
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP54
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04