BNS055K

Interruptores de posición individual mecánicos con separación forzada

Typecode:

BNS 813-99-D-68

Loading...

Descripción del producto

El seccionamiento forzoso se utiliza principalmente en las series más pequeñas, donde la construcción no permite los elementos de conmutación de seguridad.
Un accionador rígido inicia el proceso de conmutación. Este acciona un elemento de conmutación mecánico con seccionamiento forzoso (contacto NC). La conmutación está garantizada incluso con contactos soldados.

Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
1x Techo
Versión
con seccionamiento forzoso
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 5 A
Tensión asignada de servicio Ue
1. Punto de conmutación: 250 VCA
Dirección de aproximación
Vertical respecto de sup. de acoplamiento
Velocidad de ataque
1. Punto de conmutación: 20 m/min
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión soldada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Documentación de producto
  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

Dibujo técnico
  • Vista del producto

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-01
eCl@ss 8.1
27-27-06-01