BNS0192

Detectores de posición en serie mecánicos con regleta de cambio

Typecode:

BNS 829-D03-D12-100-10

Loading...

Descripción del producto

Los detectores de posición en serie mecánicos con placa de intercambio están disponibles para las aplicaciones estándar y para los casos con puntos de conmutación de seguridad. Mediante 2 tornillos es posible desmontar la unidad completa del accionador para poder sustituirlo. Esto ahorra tiempo y dinero en caso de reparación, ya que no es necesario desmontar todo el interruptor. Los interruptores se distinguen por su placa de accionador anodizada azul.

Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
3x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-3. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-3. Punto de conmutación: 6 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-3. Punto de conmutación: 250 VCA
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-3. Punto de conmutación: 40 m/min
Tipo de conexión
1-3. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Documentación de producto
Dibujo técnico
  • Vista del producto

Levas y placas ranuradas

ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02