BNS0109

Detectores mecánicos de posición en serie con puntos de conmutación de seguridad

Typecode:

BNS 813-D04-R12-100-10-02

Loading...

Descripción del producto

Para funciones de seguridad, como la parada de emergencia o la limitación de posición final con interruptor de seguridad conforme DIN EN 60204-1/VDE 0113.
Un accionador rígido inicia el proceso de conmutación. Este acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzosa. La conmutación está garantizada incluso con contactos soldados.
La cantidad de puntos de conmutación de seguridad es libre y puede combinarse con elementos de conmutación estándar.

Dimensiones
120 x 90 x 83 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
4x Bobina
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1-4. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-4. Punto de conmutación: 6 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-4. Punto de conmutación: 250 VCA
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-4. Punto de conmutación: 60 m/min
Distancia de puntos de conmutación
12 mm
Tipo de conexión
1-4. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, CCC, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Documentación de producto
Dibujo técnico
  • Vista del producto

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02