Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIC0073

전원 공급을 위한 인덕티브 커플러

Typecode:

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

Loading...

Product description

빠른 포맷 변경은 높은 생산성을 위해 매우 중요합니다. 그런데 보통 플러그 접점(예: 로봇의 그리퍼 교체)으로 인해 제한되는 경우가 많습니다.
발루프의 인덕티브 커플러는 에어 갭을 통해 비접촉 방식으로 에너지를 전달합니다. 따라서 기계식 플러그 접점이 더 이상 필요하지 않습니다. 이를 통해 마모를 방지하고, 신속한 공구 교체가 가능하며 높은 유연성이 제공됩니다.

기능
전력만
전송 거리
0...4 mm
구성품
베이스
연결
커넥터, 7/8", 5핀
정격 사용 전압, Ue
24 VDC
하우징 재질
알루미늄, 검은색으로 양극 산화처리됨
치수
120 x 45 x 120 mm
주변 온도
-10...50 °C
보호 등급
IP67
Technical documentation
  • Datasheet

  • CAD Model

  • CAE (ePlan)

  • MTTF Certificate

  • Disposal

  • 매뉴얼

  • 제품 보기

  • 제품 프로파일

Mandatory accessories

단방향 코드세트

양방향 코드세트

전원 공급

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl @ ss 6.0
27-27-01-01
eCl @ ss 8.1
27-27-01-01