Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS00T3

高频处理单元 (13.56 MHz)

Typecode:

BIS V-6102-019-C001

Product description

BIS M使用高频 (HF) 13.56 MHz,支持DIN ISO 15693标准。处理单元对读取磁头探测到的数据进行处理,并将其转发给与PLC/PC进行通信的工业现场总线。您可以利用BIS V型处理单元同时最多运行四个读取磁头,无论是低频、高频还是超高频。

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
Profibus DP Slave;IO-Link 1.1
电隔离
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0 °C...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE, EAC, cULus, WEEE
接口
M12x1-公头, 5-针, B-编码
M12x1-母头, 5-针, B-编码
7/8"-公头, 5-针
Technical documentation
  • Datasheet

  • CAD Model

  • CAE (ePlan)

  • MTTF Certificate

  • Disposal

  • Profibus设备说明文件 (GSD)

  • 一致性声明

  • 产品视图

  • 功能模块 (FB)

  • 操作说明

  • 支持软件

  • 简要说明

  • 证书

  • 配置/安装/装配说明

  • 附件

单头线缆

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

双头连接电缆

终端电阻

自接线接插件

散装线缆

控制柜电源设备

机械附件

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01