- Princípio de funcionamento
- Mecanismo de comutação
- Componente
- Mecanismo de comutação mecânico
- Versão
- Contato de ruptura brusca
- Dimensões
- 185 x 140 x 187 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Elemento de comutação
- 1-6. Ponto de comutação: BSE 44,0
- Material de contato
- 1-6. Ponto de comutação: Prata de lei, banhada a ouro
- Passagens de cabo, quantidade
- 4 Saídas roscadas M25
- Anéis excêntricos
- 1-6. Ponto de comutação: 180°
- Tipo de acionamento
- esquerda
- Rotação, máx.
- 200 1/min
- Monitoramento de rotações
- Nenhum
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 1-6. Ponto de comutação: 250 Vca
- Corrente contínua
- 1-6. Ponto de comutação: 6 A
- Temperatura ambiente
- -5...80 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datasheet
-
Disposal
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03