BAM0333
Refletores e películas adesivas reflexivas
Typecode:
BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA
Loading...
Which attributed do you want to keep?
Recommended accessories
- Versão
- Película de reflexão, micro pirâmides
- Utilização
- para sensores óticos retrorreflexivos
- Forma
-
Recorte da película
Retangular - Dimensões
- 35 x 40 x 0.5 mm
- Superfície ativa
- 14,0 cm²
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Superfície ativa, material
- Acryl
- Material
- Película
- Tipo de luz
- Luz não polarizada, também para luz polarizada
- Fixação
- Auto-adesivo
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01