Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BIS014E

高频处理单元 (13.56 MHz)

Typecode:

BIS V-6111-073-C103

Loading...

Product description

BIS M使用高频 (HF) 13.56 MHz,支持DIN ISO 15693标准。处理单元对读取磁头探测到的数据进行处理,并将其转发给与PLC/PC进行通信的工业现场总线。您可以利用BIS V型处理单元同时最多运行四个读取磁头,无论是低频、高频还是超高频。

产品组别
通用分析单元 (BIS V)
接口
CC-Link;IO-Link 1.1
支持的RFID技术
LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM)
可连接的S/L头/天线的数量
4
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
外壳材料
锌, 压铸
环境温度
0...60 °C
防护等级
IP65, 带插接器
许可/一致性
CE, EAC, cULus, WEEE
接口
M12x1-公头, 5-针, A-编码
M12x1-母头, 5-针, A-编码
7/8"-公头, 5-针
Technical documentation
产品文档
  • 一致性声明

  • 操作说明

  • 简要说明

  • 证书

  • 配置/安装/装配说明

  • 附件

技术图纸
  • 产品视图

软件
  • 支持软件

单头线缆

带有IO-Link接口的Heartbeat电源设备

双头连接电缆

自接线接插件

分线盒

适配器

控制柜电源设备

机械附件

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01