BWL000N

Winkellichtschranken

Typenschlüssel:

BWL 5454D-L011-S49

Loading...

Produktbeschreibung

Die Winkellichtschranken von Balluff sind eine konsequente Weiterentwicklung der Gabellichtschranken für anspruchsvollere Anwendungen. Ihre spezielle Gehäusebauform und Strahlengeometrie ermöglicht ein Anfahren und Erkennen von Objekten aus nahezu allen Richtungen. Der Einbau ist auch bei schwierigen Platzverhältnissen ganz einfach: Sender und Empfänger sind fest aufeinander ausgerichtet.

Baureihe
D
Abmessung
10 x 90 x 99 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Winkellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.2 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE, cULus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Bedienungsanleitung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

Anschlussleitungen

ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-09
eCl@ss 8.1
27-27-09-09