BUS0049
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Typenschlüssel:
BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01
- Bauform
- quaderförmig
- Schaltausgang
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Aktive Fläche, Material
- PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
- Reichweite
- 20...250 mm
- Schaltfrequenz
- 100 Hz
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Wiederholgenauigkeit
- ± 0.15 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 20...30 VDC
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916