BPI00E2

Verfügbar

Passive Verteiler

Typenschlüssel:

BPI AM303P-5K-B0-KPXC0-030

Wird geladen...
Anschluss Steckplätze
10x M8x1-Buchse, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (10x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Ausgangsstrom max.
3 A
Summenstrom max.
8 A
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.