Karriere
Unternehmen

BNS03JN

Induktive Reihenpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 816-B08-THA-16-605-11

Wird geladen...
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-8. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
5 mm
Schaltfrequenz
1-8. Schaltstelle: 500 Hz
Dauerstrom
1-8. Schaltstelle: 0.13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-8. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
parallel
Anschlussart
1-8. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.