BNS0192

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste

Typenschlüssel:

BNS 829-D03-D12-100-10

Loading...

Produktbeschreibung

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechseleinheit sind für Standardanwendungen und für Anforderungen mit Sicherheitsschaltstellen erhältlich. Über 2 Schrauben kann die komplette Stößeleinheit ausgebaut werden um einzelne Stößel auszutauschen. Dies spart im Servicefall Zeit und Geld, da nicht der gesamte Schalter ausgebaut werden muss. Erkennbar sind die Schalter an der blau eloxierten Stößelleiste

Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-3. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-3. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-3. Schaltstelle: 40 m/min
Anschlussart
1-3. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, WEEE, EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Produkt Dokumentation
  • Konformitätserklärung

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

Nocken und Nockenleisten

ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02