BNS00R0

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Typenschlüssel:

BNS 813-D02-D12-100-22-02-FC

Loading...

Produktbeschreibung

Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113
Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Das Schalten ist selbst bei verschweißten Kontakten gesichert.
Die Anzahl der Sicherheitsschaltstellen ist beliebig und mit Standard Schaltelementen kombinierbar.

Abmessung
120 x 70 x 83 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
2x Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-2. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-2. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-2. Schaltstelle: 40 m/min
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, WEEE, EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02