Abbildung ähnlich 3D-Modell herunterladen Vergrößern BNI0082 BNI IOL-802-102-Z036 Zum Vergleich hinzufügen Zu Favoriten hinzufügen Datenblatt Abbildung ähnlich Vergrößern Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt 3D-Modell herunterladen Smarte LED-Signalsäule mit unterschiedlicher Segmentanzahl Funktionsprinzip Anzeigeleuchte Schnittstelle IO-Link 1.1 Betriebsspannung Ub 18...30.2 VDC Anschluss M12x1-Stecker, 4-polig Segmente, Anzahl max. 5 Alle Hauptmerkmale anzeigen Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Hauptmerkmale Downloads Klassifizierungen Weitere Produktinformationen Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Abbildung ähnlich Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt 3D-Modell herunterladen