BGL000R
Gabellichtschranken im Metallgehäuse
Typenschlüssel:
BGL 20A-001-S49
- Baureihe
- A
- Abmessung
- 10 x 40 x 58 mm
- Gabelweite
- 20 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.0 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss, lackiert
- Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Marke
- Global
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528