BGL000J

Gabellichtschranken

Typenschlüssel:

BGL 180A-001-S49

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für besondere Applikationen wie z.B. zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung.

Baureihe
A
Abmessung
10 x 200 x 153 mm
Gabelweite
180 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE, cULus, EAC, WEEE
Marke
Global
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Produkt Dokumentation
  • Bedienungsanleitung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-09
eCl@ss 8.1
27-27-09-09