BFT0005

BFT 6025-DX002-A06A1A-S4
Kontakt-Temperatursensor
Abbildung ähnlich

Temperaturtransmitter mit analogen Ausgangssignalen 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)

Messbereich
-30...150 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.