BCC0HZN

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-010

Loading...

Produktbeschreibung

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung.

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Kabel
PUR geschirmt grün, 1 m
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE, cULus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

  • Zertifikat

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18