Karriere
Unternehmen

BCC0HL3

Verfügbar

Y-Verteiler

Typenschlüssel:

BCC M415-VA04-VA04-U2004-010

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 3
A, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Kabel
PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Schutzart
IP67/IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.