Karriere
Unternehmen

BCC0F5A

Verfügbar

T-Stücke

Typenschlüssel:

BCC M314-M313-M313-U0055-000

Wird geladen...
Anschluss 1
M8x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert
Anschluss 3
M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Zulassung/Konformität
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.