Karriere
Unternehmen

BCC0F45

Verfügbar

Schaltschrankdurchführungen

Typenschlüssel:

BCC M455-M455-3A-RM103-000

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Befestigung
M16x1.5
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 4.1
27-14-08-16
ECLASS 5.1.3
27-26-07-08
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ECLASS 9.0
27-44-03-12
ECLASS 9.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.