Karriere
Unternehmen

BCC0A8W

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC A314-A314-30-304-EX44W6-100

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.