BCC0997
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 8
- Leiterquerschnitt
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 2.0 A