Karriere
Unternehmen

BCC0942

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-050

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.