Karriere
Unternehmen

BCC08KN

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M415-0000-1A-016-PS0525-020

Wird geladen...
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.