Karriere
Unternehmen

BCC086A

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BCC M475-0000-2A-000-01X575-000

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
5...8 mm
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.