Karriere
Unternehmen

BCC06L0

Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100

Wird geladen...
Anschluss
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
19
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.