- Abmessung
- Ø 12 x 65 mm
- Bauform
- M12x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 0.2...3.5 mm
- Analogausgang
- Analog, Strom 4...20 mA
- Ausgangscharakteristik
- fallend bei Annäherung
- Grenzfrequenz –3 dB
- 1000 Hz
- Wiederholgenauigkeit nach BWN
- ±7 µm
- Linearitätsabweichung max.
- ±53 µm
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 16...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...80 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926