Karriere
Unternehmen

BAW000J

Verfügbar

BAW G6

Typenschlüssel:

BAW G06EE-UAF20B-EP03-K

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 6.5 x 30.5 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.5...2 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Analog, temperature
Ausgangscharakteristik
fallend bei Annäherung
Grenzfrequenz –3 dB
1000 Hz
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±10 µm
Linearitätsabweichung max.
±45 µm
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
10...60 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.