BAE00PC

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-OH-032-NP-DV02

Loading...

Produktbeschreibung

Das Micromote-System von Balluff ist besonders klein und daher sehr flexibel einsetzbar. Es kombiniert eine externe Auswerteeinheit (Verstärker) mit außergewöhnlich kleinen optoelektronischen Sensorköpfen. Dadurch ist es selbst für extrem beengte Raumverhältnisse und bewegte Maschinenelemente geeignet.

Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
Ausgangsfunktion - LED gelb, Stabilität/hell/dunkel - LED grün
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn), Hell-/Dunkelschaltung, Zeitfunktion ein/aus, Ein-/Ausschaltverzögerung, Verstärkerautomatik
Einsteller
Taste (2x)
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
PC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Produkt Dokumentation
  • Bedienungsanleitung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-90
eCl@ss 8.1
27-27-09-90