BNS02NH

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Typenschlüssel:

BNS 813-B05-L12-61-A-12-05

Wird geladen...
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
5x Wälzlager
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-5. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-5. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-5. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-5. Schaltstelle: 120 m/min
Anschlussart
1-5. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
CSA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77