BNS00NL

Mechanische Reihenpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 819-D12-D12-100-10

Wird geladen...
Abmessung
120 x 200 x 83 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
12x Dach
Ausführung
Sprungkontakt
Wirkprinzip
1-12. Schaltstelle: mechanisch
Dauerstrom
1-12. Schaltstelle: 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-12. Schaltstelle: 250 V AC
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Anfahrgeschwindigkeit
1-12. Schaltstelle: 40 m/min
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1-12. Schaltstelle: Schraubanschluss
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900