BIS0133

HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS VM-345-401-S4

Loading...

Produktbeschreibung

BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard nach DIN ISO 15693 und 14443. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. BIS M-Schreib-/Leseköpfe bieten absolute Datensicherheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen – z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar, sodass Sie vielfältige Anforderungen lösen.

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 15 x 105 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, cULus, FCC, IC, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Vermessungsdaten

  • CAD-Modell

  • CAE (EPLAN)

  • Entsorgung

  • Anhang

  • Applikationsbericht

  • Bedienungsanleitung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

  • Zertifikat

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01