BIS0132

HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS VM-344-401-S4

Wird geladen...
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 70.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Anschluss
Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, Muttern Messing vernickelt, Muttern Messing mit Weißbronze, beschichtet
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verbindungsleitungen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Halterungen für RFID-Systeme

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710