BIS00UJ

Verfügbar

LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (125 kHz)

Typenschlüssel:

BIS VL-306-001-S4

Wird geladen...
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 12 x 42.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU1
Gehäusematerial
Messing, Interface Aluminium, vernickelt
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Halterungen universell

Halterungen für RFID-Systeme

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710