BIS00T8
HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)
Typenschlüssel:
BIS VM-307-001-S4
- Produktgruppe
- HF (13.56 MHz)
- Abmessung
- Ø 18 x 46.5 mm
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Antennenform
- rund
- Unterstützte Datenträgertypen
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Anschluss
- Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU
- Gehäusematerial
- Messing, Interface Aluminium, vernickelt
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710