BFO000U

Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte

Typenschlüssel:

BFO 18A-LCC-SMG-20-0,5

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Bei den Glasfaseroptiken bieten wir auch trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an.

Ausführung
Ø 6, Standard
Verwendung
Für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
0.5 m
Mantelmaterial
Silikon, auf nichtrostendem Stahl
Reichweite
200 mm
Umgebungstemperatur
-40...150 °C
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 1.0 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
homogenes Bündel
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

Mandatory accessories

Faserbasisgerät

ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 6.0
27-27-92-08
eCl@ss 8.1
27-27-92-08