BFO0008

Verfügbar

Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte

Typenschlüssel:

BFO KTS-XBH-MZG-00-1

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Ausführung
M6, Koax-Optik
Referenz-Basisgerät
BKT M-45-..
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
1 m
Mantelmaterial
Stahl nichtrostend
Reichweite
3 mm
Umgebungstemperatur
-30...150 °C
Material
Messing vernickelt
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 2.5 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
Ringbündel um Kreisbündel
Schutzart
IP50
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Zwingend erforderliches Zubehör

Kontrasttaster

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103