BES02ZR

Verfügbar

BES G EX

Typenschlüssel:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 6.5 x 30 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT/Duroplast
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
Technische Dokumentation

Signalverstärker

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926