BES005E
Induktive Standardsensoren
Typenschlüssel:
BES M12MI-POC20B-BV05
- Abmessung
- Ø 12 x 53 mm
- Bauform
- M12x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 2 mm
- Schaltausgang
- PNP Öffner (NC)
- Schaltfrequenz
- 3500 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Kabel, 5.00 m, PVC
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926