BCS013E
Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften
Typenschlüssel:
BCS Z094401-XXS20B-SZ02-T07
in Abkündigung
- Abmessung
- Ø 15 x 38.5 mm
- Baureihe
- Z09
- Gewinde (A)
- M12x1
- Einbau
- bündig einbaubar
- Anschluss
- Steckverbinder-Triaxialstecker
- Schaltfrequenz
- 5 Hz
- Reichweite
- 0.1...2 mm
- Sensitivität
- justierbar am Basisgerät
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4104)
- Aktive Fläche, Material
- Edelstahl (1.4301)/Epoxid
- Umgebungstemperatur
- 0...180 °C
- Druckfestigkeit max.
- 150 bar
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP68
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926