BCS012P

Bestseller

Kapazitive Füllstandssensoren ohne Medienkontakt

Typenschlüssel:

BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04

Loading...

Produktbeschreibung

Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche berührungslos das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten durch Glas- und Kunststoffwandungen hindurch.

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien, Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus, IO-Link, CE, WEEE, EAC
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • CAE (EPLAN)

  • MTTF-Zertifikat

  • Entsorgung

  • Bedienungsanleitung

  • IODD: IO-Link Device Description (IODD)

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Kurzanleitung

  • Produkt-Steckbrief

  • Produktansicht

Profinet

Klemmhalter ohne Festanschlag

Mechanisches Zubehör

ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-02